19"-os kiépítéstechnika LSA-technika Az LSA technikához az LSA plus lécek rögzítőegységei, az LSA szerelőtálcák beépítési készletei, és LSA szerelő szögidomok kaphatók. LSA-technika 3U tartóegység LSA-Plus sávokhoz, max. 150 DA LSA-Plus-sávokhoz, max. 150 DA, maximum 15 LSA-Plus-sáv (egyenként 10 DA) rögzítéséhez, 3 x 5 LSA-Plus 2/10 csatlakozósáv szerelését teszi lehetővé, a 2. sorozat... Tovább olvasom LSA-technika 2 U rögzítőrendszer LSA beépítőkészlethez LSA-építőelemhez, LSA szerelőtálca/univerzális szerelő-szögidom felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19") szerelősíkon belül. Tovább olvasom