19"-os kiépítéstechnika

Vakpanelek és előlapok

Vakpanelek a nem használt unitok letakarásához. Különböző magasságban, alumínium, acéllemez és műanyag kivitelben. Csavarozáshoz, vagy szerszám nélkül rögzíthető kivitelben a gyors szereléshez.

Vakpanelek és előlapok

482,6 mm-es (19"-os) szellőzős takarólemez

Szekrények és házak szellőztetéséhez.

Vakpanelek és előlapok

Kis készülékdoboz, 4 U, árnyékolt 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz

A kis készülékdoboz állítható tartófenékkel rendelkezik, amely révén a doboz további felosztása lehetséges.

Vakpanelek és előlapok

Szellőztető-előlapok Szélesség: 482,6 mm (19"-os)

Szekrények és házak szellőztetéséhez.

Vakpanelek és előlapok

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel

Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan.

Vakpanelek és előlapok

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés

A vakpanel szabad részek lezárására szolgál a 482,6 mm-es (19") szerelősíkon belül.

Vakpanelek és előlapok

Zsanér vaklapokhoz

Zsanérok vaklapokhoz.

Vakpanelek és előlapok

19"-os vaklap

Alumínium vaklemezek különböző U magasságban. A szabad beépítési helyek lezárásához a belső szerelősíkon.

Vakpanelek és előlapok

Mélységében állítható LWL csatolódoboz

Csatolókazetták rögzítésére szolgál.

Vakpanelek és előlapok

LWL csatolódoboz teleszkópos kihúzóval lezárható

Csatolókazetták rögzítésére szolgál, a teleszkópos kihúzás optimális hozzáférést biztosít.

Vakpanelek és előlapok

Patch panel LWL csatolódobozhoz, lezárható

5 különböző típusú optikai panel áll rendelkezésre a különböző csatlakozási típusokhoz. A választott változat és a panel alapmérete szerint...

Vakpanelek és előlapok

2 U rögzítőrendszer LSA beépítőkészlethez

LSA-építőelemhez, LSA szerelőtálca/univerzális szerelő-szögidom felerősítéséhez a 482,6 mm-es (19") szerelősíkon belül.

Vakpanelek és előlapok

3U tartóegység LSA-Plus sávokhoz, max. 150 DA

LSA-Plus-sávokhoz, max. 150 DA, maximum 15 LSA-Plus-sáv (egyenként 10 DA) rögzítéséhez, 3 x 5 LSA-Plus 2/10 csatlakozósáv szerelését teszi lehetővé, a 2. sorozat...