Vakpanelek és előlapok Vakpanel Alumínium vaklemezek különböző U magasságban. A szabad beépítési helyek tiszta lezárásához a szerelősíkon belül. Vakpanel 482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Üres mező takarásához vagy szereléshez, válaszhatóan. Tovább olvasom Vakpanel 19"-os vaklap Alumínium vaklemezek különböző U magasságban. A szabad beépítési helyek lezárásához a belső szerelősíkon. Tovább olvasom Vakpanel Zsanér vaklapokhoz Zsanérok vaklapokhoz. Tovább olvasom Vakpanel Kis készülékdoboz, 4 U, árnyékolt 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz A kis készülékdoboz állítható tartófenékkel rendelkezik, amely révén a doboz további felosztása lehetséges. Tovább olvasom Vakpanel 482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés A vakpanel szabad részek lezárására szolgál a 482,6 mm-es (19") szerelősíkon belül. Tovább olvasom