Kábelvezetés 19" Kábelvezetés a 19"-os sík mögött Kábelvezetés a 19"-os sík mögött. Kábelvezetés a 19"-os sík mögött 19"-os fiók kábelmaradékok fogadásához 1 U fiók a kábelmaradékok tárolásához, rendezett, kompakt és biztonságos a 19"-os síkokon belül, két 19"-os sík közé szerelhető, a... Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík mögött Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19") 390 x 40 mm (2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás kefés betéttel, kábeltartó gyűrűk rögzíthetők. Ugrás termékhez