Kábelvezetés 19" Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Kábelvezetés a 19"-os sík előtt. Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Rendezőpanel acélkengyelekkel Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Rendezőpanel műanyag kengyelekkel Patch-kábelek vízszintes rendezéséhez, 5 kábelvezető gyűrűvel. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Rendezőpanel kábellétrákkal A patch-kábelek vízszintes rendezéséhez kábellétrákkal, az egyes létrák kinyitása a kábelezés kényelmes módosítását és... Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel A kábelrendezőn felül kivágások vannak, elöl fedéllel és gyorszárakkal van ellátva az optimális hozzáférés érdekében, bevezetés... Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Vízszintes kábelrendező csatorna 482,6 mm (19") Nagyobb kábelmennyiség esetén is egyszerű, rejtett kábelvezetést tesz lehetővé a 19"-os szerelési síkon belül, az egyszerű kezelés érdekében az... Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19") A rendezőkábelek felfogatásához. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt 2U kábeltálca LWL és rézvezetékek rögzítéséhez, a patch-paneltől elvezető szálak az átvezetésekkel a tálcába fektethetők és oldalt eloszthatók. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Panel kábelvezetéshez, 2U LWL és rézvezetékek rögzítéséhez. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt 1U LWL rendezőpanel 482,6 mm (19") 1 U, az elülső oldalra beépített 4 LWL kábelvezető gyűrű max. 48 szál optimális rendezését teszi lehetővé. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Kombinált sínek 482,6 mm-es (192-os) típushoz Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Kábelvezetés a 482,6 mm-es (19"-os) síkon C-profilsín Az összes 482,6 mm-es (19") sík közötti rögzítéshez. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Kábelvezetés a 482,6 mm-es (19"-os) síkon Az összes 482,6 mm-es (19") sík közötti rögzítéshez, kábelkötegelők számára. Ugrás termékhez Kábelvezetés a 19"-os sík előtt Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19") 390 x 40 mm (2 U) vagy 390 x 20 mm (1 U) kivágás kefés betéttel, kábeltartó gyűrűk rögzíthetők. Ugrás termékhez