Kábelvezetés és -rögzítés Kábeltálcák Kábeltálcák kábelek variálható rögzítéséhez a házban. Kábeltálcák Rendszertartó kábeltálcákhoz VX, VX IT típushoz Mélységében állítható tartórendszer, lehetővé teszi a legelterjedtebb kábeltálcák rögzítését, rögzítés minden 800 – 1200... Ugrás termékhez Kábeltálcák Kábeltartó ketrec TX CableNet-hez Kábeltartó és -vezető elem hálózati alkalmazásokhoz. Ugrás termékhez Kábeltálcák Kábeltálca VX, VX IT típushoz Kábelfelfogatáshoz és -vezetéshez hálózati és szerveralkalmazások esetén. Ugrás termékhez Kábeltálcák Kábeltálca TX CableNet-hez A kábelköteg TX szekrényrendszeren belüli, szerelőkeretre történő hátsó, oldalsó rögzítéséhez, a függőleges kábelkezelést a... Ugrás termékhez Kábeltálcák Kábeltálca TE-hez Kábelköteg hátsó, oldalsó rögzítéséhez a szerelőkeretre a TE szekrényrendszeren belül, lehetővé teszi a függőleges kábelkezelést a... Ugrás termékhez Kábeltálcák Függőleges kábeltálca TS 8-hoz A 2000 mm magas keretállvány tető- és fenékkerete közötti közvetlen rögzítéshez, tetszőlegesen a belső vagy a külső rögzítési síkra... Ugrás termékhez