Kábelvezetés és -rögzítés

Kábelvezető és rendező kengyelek

Kábelvezető és rendező kengyelek.

Kábelvezető és rendező kengyelek

Kábelkezelő

Rendszerkonform kábeltereléshez, valamint a kábeltartalékok és túlméretek felvételéhez, az elemek egyesével vagy kombinálva alkalmazhatók a kábelvezetéshez.

Kábelvezető és rendező kengyelek

Kábelvezető gyűrű

A rugalmas és rendszerkonform kábelvezetéshez a 482,6 mm-es (19"-os) profilsínek oldalán.

Kábelvezető és rendező kengyelek

Rendezőkengyel

Nagy kábelmennyiségek rögzítéséhez, oldalsó rögzítéshez 482,6 mm-es (19") profilokon és szerelőkereteken, 800 mm széles hálózati szekrényekben.

Kábelvezető és rendező kengyelek

Optikai kábel vezető kengyel

LWL rendező-, ill. jumperkábelek a belső test hornyaiba történő behelyezéséhez, a különböző méretű, max. Ø 4,5 mm LWL kábeleket egy gumiszalag tartja.

Kábelvezető és rendező kengyelek

Maradékvezeték-tartó

Rögzítés a szekrény hátsó részében, ill. hálózati szekrényekben oldalt.