- Cikkszám:
- CM 6730.110
- Termékleírás
- A komplett fenéknyílás lefedésére CM esetén, vagy a teljes tetőnyílás lefedésére a TopPult alsó részek önálló alkalmazásánál.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Struktúralakk
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 24,5 mm
- Használható
- Házípus: TP alsó részek
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 500 mm
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 12
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177554405
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
-
TP zárólemez, TP-hez, 800x500 mm szélességhez/mélységhez