Berendezéstálcák 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák. 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák Fix berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz Fixen beépíthető két 19"-os rögzítősík közé. Tovább olvasom 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák Kihúzható berendezéstálca VX IT, TS IT, TE, TX CableNet-hoz Két 19"-os rögzítősík közé szerelhető. Tovább olvasom 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák 1U fix berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat 482,6 mm (19")/535 mm (metrikus), rakodófelület kis aktív összetevők, pl. modemek vagy mini-hubok colos vagy metrikus síkokra történő elhelyezéséhez, terhelhetőség: 10 kg. Tovább olvasom 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák 2U fix berendezéstálca 2 U berendezéstálca 19"-os rendszerfuratokhoz való rögzítéshez. Terhelhetőség: 25 kg. Tovább olvasom 19"-os rendszerfuratokhoz rögzíthető berendezéstálcák Kihúzható berendezéstálca, 2 U 482,6 mm-es (19"-os) rögzítősíkhoz Ez a teljes készlet tartalmazza az előszerelt változatot teleszkópsínekkel, süllyesztett fogantyúval, rögzítőkarimával és biztosítócsapokkal. Tovább olvasom