Berendezéstálcák Berendezéstálcák 19"-os profilhoz történő rögzítéshez Berendezéstálcák 19"-os profilhoz történő rögzítéshez. Berendezéstálcák 19"-os profilhoz történő rögzítéshez Berendezéstálca, 19"-os kiépítés Szekrények L profilsínekkel elöl és hátul Több beakasztási ponttal rendelkeznek, így a colos síkok távolsága változtatható, utólagos teljesen kihúzhatóvá alakítás teleszkópsínek... Tovább olvasom Berendezéstálcák 19"-os profilhoz történő rögzítéshez 1U fix berendezéstálca 482,6 mm-es (19"-os) rendszerfurat 482,6 mm (19")/535 mm (metrikus), rakodófelület kis aktív összetevők, pl. modemek vagy mini-hubok colos vagy metrikus síkokra történő elhelyezéséhez, terhelhetőség: 10 kg. Tovább olvasom