Sínrendszerek Tartósínek Nehéz beépített egységek, pl. transzformátorok vagy támszigetelők beépítéséhez. Tartósínek 48 x 26 mm-es tartósín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A kalapácsfejű csavar és a hosszú kivágás a tartósínen bármilyen rögzítési... Tovább olvasom Tartósínek Rendszer-tartósínek Nehéz beépített egységekhez, pl. transzformátorokhoz. A horogfejű csavar és a hosszanti lyuk minden rögzítési méretet lehetővé tesz. Tovább olvasom Tartósínek 75 x 20 mm-es tartósín VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz. Tovább olvasom Tartósínek 65 x 42 mm-es tartósín VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Nehéz beépített egységekhez, pl. támszigetelőkhöz és transzformátorokhoz. Tovább olvasom