Sínrendszerek Sínek és elválasztó lapok Univerzális belső kiépítéshez és további szerelési síkok létrehozásához. Sínek és elválasztó lapok 18 x 39 mm-es szerelősín VX, VX SE-hez A szekrényváz variálható és egyedi belső kiépítéséhez a belső szerelősíkon. Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok TS szerelősín, 18 x 38 mm A külső szerelési sík függőleges TS szekrényprofiljára, a vízszintes TS szekrényprofilra és a CM fenékkiépítő sínre történő... Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok Aljzatkiépítő sínek TP-hez A ház mélységébe történő beszereléshez, a meglévő menetes szárakra, mechanikus megmunkálás nélkül. Rendszerfuratok 2 oldalon. További... Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok Szerelőléc VX, TS, VX SE, TP, AX típushoz Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók, érintésvédelmi fedelek, ajtóba szerelt elemek, kábeltartók és -rögzítők egyszerű... Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok Szerelősínek, 23 x 23 mm VX-hez, TS-hez, VX SE-hez Vízszintes és függőleges szekrényprofilra szereléshez kiegészítő rögzítőelemekkel. Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok Adaptersínek a VX-kompatibilitás érdekében A VX SE váz VX25-tel kompatibilis belső kiépítésének kialakításához. Egyedi kiépítés esetén a VX adaptersín a megfelelő hosszra vágható. Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok Adaptersínek a PS-kompatibilitás érdekében TS szekrényprofilokba építhető, a következőkkel létrehozandó kompatibilitás érdekében: PS szerelősín, PS szerelőlap, PS rendszersín. Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segédszerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes... Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok TS kiépítési blokk Tovább olvasom Sínek és elválasztó lapok 19"/ETSI kombinált sín Többcélú házhoz A többcélú ház belső kiépítéséhez. Tovább olvasom