Sínrendszerek Szerelőlemezek és szerelő-szögidomok Univerzálisan rögzíthető minden szekrényhez és 25 mm-es osztású rendszerfuratokkal rendelkező kiépített egységhez. Szerelőlemezek és szerelő-szögidomok Szerelőlap A szerelőlapok a szekrényben további kiépítési lehetőségekhez használhatók. Tovább olvasom Szerelőlemezek és szerelő-szögidomok Szerelőlap beépített kalapsínnel Felcsavarozható, integrált kalapsínnel komponensek, pl. fordulatszám-szabályozó, kapcsolószekrény belső hőmérséklet-szabályzó és higrosztát... Tovább olvasom Szerelőlemezek és szerelő-szögidomok Szerelő-szögidom Felcsavarozható minden szekrényre és 25 mm-es osztású rendszerfuratokkal rendelkező kiépített egységre. Tovább olvasom Szerelőlemezek és szerelő-szögidomok Szerelő-szögidom belső kiépítéshez Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm... Tovább olvasom