Sínrendszerek Ház előkészítés belső kiépítéshez Kiépítő sínek a ház körül a sínkiépítés előkészítéséhez. Ház előkészítés belső kiépítéshez Sín AX belső kiépítéshez ***Új***Sín a rugalmas belső kiépítéshez 25 mm-es raszterben az AX kompakt kapcsolószekrényben. Most megnövelt, 100 N teherbírással a ház integrált bütykeire... Tovább olvasom Ház előkészítés belső kiépítéshez Aljzatkiépítő sínek AX-hez Sín a rugalmas belső kiépítéshez az AX kompakt kapcsolószekrényben az új, AX belső kiépítéshez való sínnel együtt. Például 23 x 64 mm-es VX... Tovább olvasom Ház előkészítés belső kiépítéshez Sín belső kiépítéshez CX HD kompakt kapcsolószekrényhez A meglévő menetcsapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva. Tovább olvasom Ház előkészítés belső kiépítéshez Sín belső kiépítéshez TP-hez, kompakt HD kapcsolószekrényhez A meglévő menetes csapokra történő szereléshez. Rendszerfuratokkal három oldalon ellátva. Tovább olvasom Ház előkészítés belső kiépítéshez Szerelő-szögidom belső kiépítéshez Rendszersínek és szerelőlécek beépítéséhez vízszintesen és függőlegesen. Comfort-Panel 74 mm beszerelési mélységtől vagy Optipanel 100 mm... Tovább olvasom Ház előkészítés belső kiépítéshez Sín belső kiépítéshez AE/WM-hez A házba szereléshez, mechanikus megmunkálás nélkül. A szerelés az oldal-, fenék- és tetőfelületeken körbe lehetséges. Tovább olvasom