Földelés PE/PEN sínrendszer PE/PEN sínrendszer. PE/PEN sínrendszer Gyűjtősíntartók N vezető 1 pólusú nulla vagy PEN vezetékek felszereléséhez. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer PE/PEN tartó szögidom VX rendszerhez A 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 és 80 x 10 mm méretű PE/PEN gyűjtősín rögzítéséhez. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu gyűjtősínek integrált furatokkal Közvetlen beépítésre alkalmas kapcsolószekrényekben, gyűjtősíntartókban, PE/PEN kombinációkban, PE/PEN kombi-szögidommal és E-Cu sorolófüllel együtt. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu PE/PEN kombi-szögidom PE/PEN-kombinációkhoz A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz... Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu sorolófül A gyűjtősínekből, kombi-szögidomokból és sorolófülekből álló PE/PEN-kombináció IEC 61 439-1 szerint ellenőrzött felépítést tesz... Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer M12 illesztőanya Önzáró anyák recézett palásttal, gyűjtősínek furataihoz. Tovább olvasom