Rögzítőelemek Szerelőelemek sínrendszerekhez Szerelőelemek sínrendszerekhez. Szerelőelemek sínrendszerekhez Fészkes anya VX rendszerhez Metrikus rögzítéshez körben a szekrényprofilra. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez C profil tartó szögidom a vízszintes profilra történő rögzítéshez C-profilsínek gyors rögzítéséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Rögzítőkarom második szerelési síkhoz KX kötődobozhoz, KX busz házhoz Kalapsínek közvetlenül a KX kötődobozokra és KX busz házakra történő rögzítéséhez. Kiegészítő szerelősíkot hoz létre a nagyobb... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez KX távtartó szögidom érintésvédelmi fedelekhez Szögidom érintésvédelmi fedelek 120 mm mély KX kötődobozokba szereléséhez. Megakadályozza a szekrényekben található áramvezető komponensek... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez TS rögzítő-tartó elem Változatos lehetőségeket nyújt a 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Pl. külső felületek megtámasztásához vagy egy plusz belső felület... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez PS rögzítő-tartó elem VX-hez, TS-hez, VX SE-hez A 23 x 23 mm-es szerelősínek többféle rögzítéséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez PS tartóelem A 23 x 23 mm-es szerelősínek gyors rögzítéséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez TS kombinált tartóelem 23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez PS kombinált tartóelem 23 x 73 mm-es szerelősínek vagy 23 x 23 mm-es szerelősínek rögzítéséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Tartó- ill. távtartóelem A C-profil-, tartóprofil-, vagy kábelrögzítő sínek (L-alakú) rugalmas rögzítéséhez. Oldalt, a kábelelvezető sínek vagy kábelelvezető csövek... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Gyorsszerelő egység 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrények és sínrendszerek univerzális beépítési lehetőségei. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez TS rögzítés 17 x 73 mm-es rendszersínhez A TS rendszersín rögzítéséhez, ha beépített elemek, pl. szerelőlapok elzárják a hozzáférést a csavarozáshoz. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez TS kiépítési blokk Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Szögidom Profilsínek és szerelőfelületek 45°-os helyzetben, 12,5 x 10,5 mm-es négyszögletes rendszerfuratokkal ellátott szekrényekre és sínekre történő... Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Tartókengyel Sínek egyedi felszereléséhez. Tovább olvasom Szerelőelemek sínrendszerekhez Szerelőblokk AE-hez AE-hez. Tartozékként további belső kiépítéshez, pl. kábelkötegelők, PS szerelősínek, kalap- és C-profilsínek felszereléséhez (pl. egy második... Tovább olvasom