Rögzítőelemek Csavarok Anyákhoz vagy rendszerfuratokhoz. Csavarok Torx-csavarok Rápattintható anyákhoz, csúszóanyákhoz, fészkes anyákhoz és behelyezhető anyákhoz. Tovább olvasom Csavarok Fúrócsavarok Megjelölés, fúrás és rögzítés elektromos vagy pneumatikus szerszámokkal, egy munkafázison belül. Lemezszekrényekhez: 0,8 - 3 mm. Tovább olvasom Csavarok Menetmetsző csavarok A szekrényprofilban, szerelősíneken található Ø 4,5 mm-es körfuratokhoz. Tovább olvasom Csavarok Torx-lemezcsavarok A Torx-meghajtás a forgónyomaték optimális átvitelét, a szerszámok hosszabb élettartamát, valamint a csavar-összeköttetések megszorítása és... Tovább olvasom Csavarok Csavar a belső kiépítéshez Műanyag AX-hez Tartozékok szekrénykorpusz rögzítőtüskéire történő felszereléséhez. Tovább olvasom