Ajtók/zárak Moduláris frontkialakítás VX-hoz Moduláris frontkialakítás VX-hoz Részajtó VX rendszerhez Az ajtópánt tetszés szerint jobb vagy bal oldalon is lehet. Tovább olvasom Moduláris frontkialakítás VX-hoz Lyuksoros szerelőléc részajtóhoz Részajtókra történő utólagos felszereléshez, 25 mm lyukbeosztással az ajtó hátsó oldalára történő egyedi rászerelésekhez, pl.... Tovább olvasom Moduláris frontkialakítás VX-hoz Felső zárt elülső takarólemez VX rendszerhez Részajtók használatakor felső lezárásként. Tovább olvasom Moduláris frontkialakítás VX-hoz Alsó zárt takarólemez VX rendszerhez Részajtók használatakor alsó lezárásként. Tovább olvasom Moduláris frontkialakítás VX-hoz Felül zsanérozott takarólemez VX rendszerhez Kezelő- és kijelzőelemek beépítéséhez, moduláris frontkialakítással és védőkonzollal együtt. Tovább olvasom Moduláris frontkialakítás VX-hoz Fiók billentyűzet és egér számára VX rendszerhez Egér és billentyűzet számára, amelynek szélessége legfeljebb 500/700 mm lehet. Nyitott fedélnél is megmarad egy nagyfokú védettség. Tovább olvasom