Ajtók/zárak Zsanérok Különálló szekrényekhez, sorolt kombinációkhoz, valamint az ipari és IT fali házakhoz az alkalmazástól függően valósítható meg az optimális ajtónyitási szög Zsanérok 180°-os zsanér VX rendszerhez Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez, mechanikai megmunkálás nélkül. Ugrás termékhez Zsanérok 180°-os zsanér AX, AX IT-hez Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez. Ugrás termékhez Zsanérok 130°-os zsanérok 130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors. Ugrás termékhez Zsanérok 180°-os zsanér Az ajtó nyitási szögének 180°-ra történő bővítéséhez TS, TS IT, VX SE, AE típushoz. Ugrás termékhez Zsanérok Zsanér PK-hoz A fedél felhajtható rögzítéséhez. A mellékelt furatsablon problémamentes szerelést tesz lehetővé. Ugrás termékhez Zsanérok Zsanér, külső GA-hoz For fastening the cover to the enclosure base. Ugrás termékhez Zsanérok Fedélzsanér KX kötődobozhoz A fedélzsanért körben a ház védőereszére és a fedél peremére lehet csavarozni. A rögzítőfuratok pozíciója előre ki van könnyítve,... Ugrás termékhez Zsanérok Fedélzsanér KL-hez A fedélzsanért egyszerűen a ház védőereszére és a fedél peremére kell csavarozni. Ugrás termékhez Zsanérok Fedéltartó KL-hez A fedéltartó fúrás nélkül könnyen felszerelhető és akkor is lehetővé teszi a fedelek felhajtását, ha azalatt sorkapcsok vannak. Ugrás termékhez Zsanérok Multiszerszám AX, VX típushoz Multifunkciós szerszám. Ideális AX szekrények és VX ajtók kezeléséhez és szereléséhez. Ugrás termékhez Zsanérok Zsanérstift-eltávolító A zsanérstiftek egyszerű és biztonságos eltávolításához. Ugrás termékhez