- Cikkszám:
- DK 5301.438
- Termékleírás
- Meglevő ajtók kicseréléséhez. Hátsó ablakkal és 4-pontos rúdzárral. Az osztott kivitel a szekrények térben optimalizált felállítását teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrénysorok közötti kis távolságok miatt.
- Anyag
- Keret: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- Keret: RAL 7035
VX komfortfogantyú, zsanérok: RAL 9005
- Egységcsomag
- Ajtó, függőlegesen osztott, komfortfogantyúval, profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zár, jobbos
4 db 180°-os zsanér, ajtófelenként szerelt
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 180°-os ajtónyitási szöghöz sorolás esetén 180°-os sorolózsanér szükséges
- Megjegyzés
- Ajtónyitás szöge szabadonálló telepítésnél max. 240°
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 160°
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Használható
- Házípus: VX IT
Szélesség: = 800 mm
Magasság: = 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 35 kg
- Bruttó tömeg
- 36,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Termékleírás
-
VX IT Üvegajtó, acéllemez, függölegesen osztott, 800x2200 mm, RAL 7035