Ajtóváltozatok Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Ajtóváltozatok TS 8 szekrényekhez. Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Üvegajtó TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez Acéllemez ajtó vagy hátfal helyett. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Fogantyúadapter komfortfogantyúhoz A fogantyú kiegyenlíti az ajtóprofil formatervezéséből adódó ferdeséget, és így lehetővé teszi a komfort fogantyú felszerelését. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Záras- és oldalajtó TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez Ha pl. a menekülő utak biztosítása érdekében egy 800 mm széles ajtó helyett két 400 mm széles ajtót kell beépíteni. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Szellőzős üvegajtó TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Zárrészek TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez Átlátszó ajtó vagy acéllemez ajtó utólagos szereléséhez a hátfal helyére. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Acéllemez ajtó DK-TS-hez Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Szellőzős acéllemez ajtó DK-TS-hez Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval. Tovább olvasom Ajtók TS és TS IT rendszerekhez Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó DK-TS-hez Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrénysorok között. Tovább olvasom