Falak Oldalfalak - tartozékok További tartozék-lehetőségek az oldalfal- és hátfaltartók a nehéz beépített elemek kiegészítő rögzítéséhez, a pántos oldalfalak 180°-os nyílásszöggel, és a belső zárak. Oldalfalak - tartozékok Zsanér felcsavarozható, acéllemez, oldalfalakhoz A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít oldalról. Tovább olvasom Oldalfalak - tartozékok Belső reteszelés felcsavarozható, acéllemez, oldalfalakhoz Belső reteszelés az oldalfalhoz, csavarozható. Az oldalfalak a reteszelő szögidommal kiegészítőleg felcsavarozhatók belülről a keretprofilra. Tovább olvasom Oldalfalak - tartozékok Belső lapos elem tartó TS-hez, VX SE-hez az oldal- vagy hátfal további rögzítéséhez nehéz beszerelt elemeknél és nagy dinamikus terheléseknél. Tovább olvasom Oldalfalak - tartozékok Zsanér felcsavarozható, TS oldalfalakhoz, acéllemez kivitel A 180°-os nyitási szög akadálytalan hozzáférést biztosít. A szerelés igény szerint a szekrény belsejébe vagy a külsejére is történhet. A 3... Tovább olvasom Oldalfalak - tartozékok Belső reteszelés zárható oldalfalhoz Belső reteszelés oldalfalhoz, zárható. Az oldalfalak a reteszelő szögidommal kiegészítésül belülről felcsavarozhatók a keretprofilra. Tovább olvasom