- Cikkszám:
- VX_IT 5301.303
- Termékleírás
- Sorolt szekrények utólagos össze-/szétszereléséhez. Az integrálható tömítőprofil klimatizálás és oltógázas alkalmazások esetén elősegíti a szekrény tömítettségét. A szerelés történhet kívülről, a szekrény sorolása előtt, vagy belülről, miután a ház sorolása megtörtént. Mivel az elválasztófal a vázszerkezeten belül található, bármikor utólag felszerelhető. A szekrények között nincs szükség meghatározott sorolási távolság betartására.
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- 2 db elválasztó lemez
4 takarólap
Szerelősín
Tömítés
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Magasság: = 2.200 mm
Mélység: = 1.200 mm
- Szerelési utasítás
- A felszerelés/leszerelés csak a belső kiépítés nélküli szekrényben lehetséges
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 32,74 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 124,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954939
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX IT Vertikálisan osztott válaszfal, csavarozható, HxT: 2200x1200, acéllemez