- Cikkszám:
- VX_IT 5301.287
- Termékleírás
- Függesztett, betolható két sorolt szekrény közé. Egy-egy Ø 40 mm-es furattal a bal és jobb oldali sarokrészen kábelkötegek, csővezetékek stb. átvezetéséhez. Ezek a furatok a mellékelt takarósapkákkal lezárhatók.
- Előnyei
- Egyszerűen betolható
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Egységcsomag
- Légelválasztó fal
2 db takarólap
- Használható
- Házípus: VX IT
Magasság: = 2.200 mm
Mélység: = 1.000 mm
- Szerelési utasítás
- Az elválasztófal betolásához 3 mm-es résre van szükség a sorolásnál
- Megjegyzés
- Soroló-összekötő, külső, 3 mm használata
- Soroló tömítéssel nem használható
- Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20 (felszerelt takarósapkánál)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 29 kg
- Bruttó tömeg
- 29,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 112,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177954878
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
VX IT Egyrészes, betolható válaszfal, HxT: 2200x1000, acéllemez