- Cikkszám:
- VX 8660.034
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Mélység: = 800 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 2,82 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177978249
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX acéllemez oldalsó lábazati takarólemez, Ma: 100 mm, 800 mm mélységhez, acéllemez
Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez
Cikkszám: VX 8660.034
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.