IT hűtés Tartozékok IT hűtéshez Megfelelő tartozékok Blue e+, LCP CW és LCP DX alkalmazásokhoz. Tartozékok IT hűtéshez Légcsatorna Blue e+ IT falra szerelhető klímához Az első 19"-os sík elé történő hideglevegő-befúváshoz a Blue e+ IT falra szerelhető hűtőberendezéssel együtt használva. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Acéllemez ajtó Blue e+ IT falra szerelhető klímához Az oldalfali klíma felszereléséhez. Az ajtó kivágása úgy van elrendezve, hogy az oldalfali klíma az ajtó közepén legyen. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Tetőlemez Blue e+ IT tetőklímához A tetőklíma felszereléséhez. A tetőlemez kivágása úgy van elrendezve, hogy a tetőklíma a szekrény közepén legyen. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Légterelő készlet LCP Hybrid típushoz A légterelő készlet a légáramot nagyobb nyomásveszteség nélkül vezeti az LCP Hybrid hőcserélőjébe. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Érintőképernyős kijelző, színes LCP Rack-hez/Inline CW-hez Minden releváns üzemi paraméter közvetlenül az LCP kijelzőjén jelenik meg, így az LCP fontos funkcióit közvetlenül felügyelheti és beállításokat is... Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Kondenzátor egység LCP DX-hez A kondenzátoregységek a hűtőközeg-alapon működő LCP-k üzemeléséhez szükségesek. A kiviteltől függően az egységek vagy külső kondenzátorral... Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Függőleges elválasztás TS IT-hoz A légáram blokkolásához a 19"-os sík bal és jobb oldalán, 2000 mm szekrénymagasságnál. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Csatlakozótömlő Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Hátsó adapter LCP Inline CW A hátsó rész nyílásának lezárására, amely az LCP Inline beépítésekor fennáll. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Kondenzátumszivattyú LCP Rack-hez/Inline CW-hez Kondenzátum elvezetéséhez LCP Rack/Inline CW alkalmazásoknál. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Szűrőbetéttartó LCP Inline CW Szűrőbetéttartók LCP Inline CW típushoz. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Szűrőbetét LCP Inline CW Szűrőbetétek LCP Inline CW típushoz. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Oldalfalrögzítő készlet LCP-hez Egy LCP berendezés VX oldalfalra történő felszereléshez. Tovább olvasom Tartozékok IT hűtéshez Kefebetétes léc készlet LCU CW-hez A VX IT hálózati/szerverrackeken belül a hideg/meleg területek elválasztásához beépített LCU CW alkalmazása esetén. Tovább olvasom