Berendezéstálcák Berendezéstálcák keretrögzítéshez Berendezéstálcák keretre történő rögzítéshez. Berendezéstálcák keretrögzítéshez Berendezéstálca keretrögzítéshez 600 és 800 mm szekrényszélesség Keretrögzítéshez, szekrényekbe történő beépítéshez 482,6 mm (19") rögzítéssel, szekrényszélesség: 600 und 800 mm, terhelhetőség: 50... Tovább olvasom Berendezéstálcák keretrögzítéshez Teleszkópsínek berendezéstálcákhoz VX szekrénykeretre történő szereléshez, és meglévő VX és TS alkalmazások utólagos szereléséhez Fixen beépített berendezéstálcák utólagos teljesen kihúzhatóvá alakításához a meglévő rögzítőcsapok vagy beépíthető... Tovább olvasom