VX IT tartozékok Profilsínek Profilsínek a 19"-os kiépítéshez. Profilsínek Standard profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz Collos szerelősík kiépítéséhez, vagy collos részkiépítéshez alkalmas. Az L alakú kivitel lehetővé teszi minden elterjedt... Tovább olvasom Profilsínek Dynamic profilsínek, 482,6 mm (19") VX IT-hoz Profilsínek, szerverrendszerek beépítőkészleteinek rögzítéséhez is. Tovább olvasom Profilsínek Tartósín VX IT-hoz Tovább olvasom Profilsínek Kereszttartó VX IT 19"-os profilsínekhez Tovább olvasom Profilsínek Szerelő-szögidom VX IT 19"-os profilsínekhez Tovább olvasom Profilsínek Mágneses takarások VX IT-hoz A homlokoldali rendszerfuratok opcionális lefedéséhez. Tovább olvasom