VX IT tartozékok Csúsztatósínek Csúszósínek biztosítanak tartófelületet olyan komponensek számára, melyek a 19"-os síkon vannak rögzítve, és megtartják a nehéz beépített elemek tömegét. Csúsztatósínek Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű VX IT-hoz 19"-os rögzítősíkra történő szereléshez. Tovább olvasom Csúsztatósínek Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez. Tovább olvasom Csúsztatósínek Csúsztatósín, 1 U mélységében állítható VX IT, TE, TX CableNet-hez Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé szereléshez. Tovább olvasom Csúsztatósínek Csúsztatósín, 2 U fix beépítésű nehéz teherhez VX IT-hoz Egy elülső és egy hátsó rögzítősík közé történő szereléshez 19"-os standard profilsínekhez és 19"-os dinamikus profilsínekhez VX IT... Tovább olvasom