IT megoldások

IT szekrényrendszerek

A rugalmas rendszermegoldások a kis és a nagy hálózati alkalmazásokhoz is a megfelelő racket kínálják, pontosan az Ön egyedi szükségleteihez.

IT szekrényrendszerek

VX IT

Megoldás minden hálózati és szerver alkalmazáshoz. Mindegy, hogy hálózati elosztóról van szó, vagy egy perem, kollokációs vagy hyperscale adatközpontról, az...

IT szekrényrendszerek

TX CableNet

Nincs több rendezetlen kábel! A Rittal az új IT rackben hosszú évek hálózati infrastruktúra építési tapasztalatát és tudását egyesíti egy...

IT szekrényrendszerek

TX Colocation rack

The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the...

IT szekrényrendszerek

Elosztókeret

Elosztórackek a szerelés és telepítés közbeni, minden oldalról való optimális hozzáférés érdekében, valamint korlátlan légmozgás a...

IT szekrényrendszerek

OCP rack

As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum...