- Cikkszám:
- VX 9680.428
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, strukturális lakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Hátfal
Fenéklemezek
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 védettségig, a borítóelemektől függően.
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Méret
- Szélesség: 400 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 34 kg
- Bruttó tömeg
- 35 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 113,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177929746
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
VX moduláris szekrény, 400x2200x800mm