- Cikkszám:
- SV 9676.749
- Termékleírás
- Lamellált rézsínek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél
Gyűjtősínkarom: nemesacél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Number of bars per conductor
- 2
- Rögzítési méret
- 50 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 100 x 20 mm
- Megfelelő lamellált rézsínekhez
- Mennyiség: 2
az alábbi számú lamellával:: 10
lamellaszélesség:: 100 mm
lamellavastagság:: 1 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,64 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,27
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177625570
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez