- Cikkszám:
- SV 9676.019
- Termékleírás
- Gyűjtősínkötegek mechanikus stabilizálásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Nemesacél
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Rögzítési méret
- 20 mm
- Number of busbars
- 4
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625532
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV GYŰJTŐSIN KARMOK, CSAVAR NÉLKÜL, 1 P.