VX25 Ri4Power Flat-PLS gyűjtősínrendszerek System assembly with flat copper bars in the roof or rear section. Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Flat-PLS csatlakozástechnika Opciók a Flat-PLS gyűjtősínrendszerek összes csatlakozási módjához. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek E-Cu gyűjtősínek 12 x 5 – 120 x 10 mm méretben. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók gyűjtősín-átvezetésekhez (tető területe) A gyűjtősínrendszerek tetőn való átvezetéséhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók gyűjtősínek sorolásához (tető területe) A gyűjtősínrendszerek szekrények közötti sorolásához a tetőn. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók gyűjtősín-átvezetésekhez (hátsó terület) Gyűjtősínrendszerek kapcsolószekrény hátfalán történő átvezetéséhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók gyűjtősín-soroláshoz (hátsó terület) Gyűjtősínrendszerek szekrények közötti sorolásához a hátfalon. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók elosztó-gyűjtősínrendszerhez Függőleges osztó-gyűjtősínredszerek felépítéséhez. 30 x 5 és 30 x 10 mm méretű gyűjtősínekhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Véglezáró gyűjtősíntartókhoz A gyűjtősínvégek érintésvédett letakarásához. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók Flat-PLS Lapos rézsínekből lévő gyűjtősínrendszerek felépítéséhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Gyűjtősíntartók stabilizátorsínhez Fokozott zárlati szilárdságú lapos rézsínekből álló gyűjtősínrendszerek felépítéséhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Távtartó elem Kisebb gyűjtősín-szélességek alkalmazása esetén a szélességkülönbségek kiegyenlítése érdekében a tartó kamráiban... Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Töltőelemek A gyűjtősíntartó szabad sínhelyeinek lezárásához. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Villamos ív készlet, A osztály VX rendszerhez Az A osztályú villamos ív elleni védettség eléréséhez. Tovább olvasom Flat-PLS gyűjtősínrendszerek Villamos ív készlet, B osztály VX rendszerhez A B osztályú villamos ív elleni védettség eléréséhez. Tovább olvasom