- Cikkszám:
- SV 9677.070
- Kivitel
- 3 pólusú, kapcsolható
- Működési elv
- A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval
- Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
- Szín
- Sín: RAL 7035
Fedél: RAL 7001
Fogantyú: RAL 7016
- NH-méret
- 00
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 185 mm
- Kábelkivezetés
- felül
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M8 csavar
- Installation type
- Csíptetős rögzítés
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V, 3~
- Névleges üzemi áramerősség max.
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Fali beszerelésre
- Igen
- Méret
- Szélesség: 50 mm
Magasság: 676 mm
- Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,02 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,072
- Vámtarifaszám
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Termékleírás
-
SV NH-szakaszolókapcsoló Gr.00, 160 A