- Cikkszám:
- SV 9677.470
- Termékleírás
- A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Következő méretekhez:
- 00
- Megjegyzés
- Alkalmazás csak érintésvédelmi fedél (takaróprofil bevágásokkal) nélküli gyűjtősínrendszereken lehetséges
- Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,138 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,003
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Termékleírás
- SV SÍNKAPOCS, NH00 3DB/CS