Földelés PE/PEN sínrendszer PE/PEN sínrendszer. PE/PEN sínrendszer Gyűjtősíntartók N vezető 1 pólusú nulla vagy PEN vezetékek felszereléséhez. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX rendszerhez A DIN EN 13 601 szerint. Integrált furatokkal. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer PE/PEN tartó szögidom VX rendszerhez A 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 és 80 x 10 mm méretű PE/PEN gyűjtősín rögzítéséhez. Tovább olvasom PE/PEN sínrendszer E-Cu PE/PEN sorolófül A gyűjtősínből, tartó szögidomból és sorolófülből álló PE/PEN kombináció az IEC 61 439-1 szerinti típusvizsgált felépítést... Tovább olvasom