- Cikkszám:
- SV 9683.500
- Termékleírás
- A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 9005 szerű
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 850 mm
Magasság: 251 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,84 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177937727
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz (B: 1000 mm)