Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9650.231
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 2 323 mm²
- Hossz
- 691 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 16,2 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 14,28
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177569508
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN,3200A,691 MM,1 DB