Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 rendszerhez

Cikkszám: SV 9640.301

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm²

Cikkszám:
SV 9640.301
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
1 354 mm²
Hossz
1 125 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,56 kg
Bruttó tömeg
13,59 kg
Réz tartalom (kg/db)
13,56
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569454
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS SÍN, 2000A, 1125mm, 1db
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK