- Cikkszám:
- SV 9640.231
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 1 354 mm²
- Hossz
- 691 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 9,15 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,33
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177569386
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
-
SV Maxi-PLS Gyűjtősín E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 2000