- Cikkszám:
- SV 9660.980
- Termékleírás
- Egyedi alkalmazáshoz 3 pólusú kábelcsatlakozó sínrendszerként. Közvetlen szerelés szerelőlapra vagy szerelősínre.
- Anyag
- Homloktartó: poliamid (PA 6)
Tartólemez: horganyzott acéllemez
Szerelősín: horganyzott acéllemez
- Egységcsomag
- 6 homloktartó
2 tartólemez homloktartóhoz
1 szerelősín, 23 x 23 mm (hossz 495 mm)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,8 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177525726
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV Maxi-PLS kompakt betáp-modul