VX25 Ri4Power Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Tökéletes rendszertechnika különösen kompakt kivitelben, egyszerű és fokozatmentes rögzítés a Maxi-PLS gyűjtősínek 4 rögzítési síkján. Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Maxi-PLS csatlakozástechnika Opciók a Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek összes csatlakozási módjához. Tovább olvasom Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Homloktartó Maxi-PLS gyűjtősínekhez Maxi-PLS gyűjtősínek oldalsó rögzítése a tartóba tolással. Tovább olvasom Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 S rendszerhez Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm² Tovább olvasom Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 rendszerhez Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm² Tovább olvasom Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm² Tovább olvasom Maxi-PLS gyűjtősínrendszerek Rézhenger Maxi-PLS gyűjtősínekhez és lapos rézsínekhez Maxi-PLS-hez és lapos rézsínekhez, univerzális távtartó elemként használható. Tovább olvasom