Energy monitoring

Energy meter accessories

Expansion modules are available for energy meters, so that the number of measurement points can be increased. Optionally, the remote operation of other measurement points is also supported. The current converters required for RiLine and Ri4Power applications are likewise available.

Energy meter accessories

Külső kijelző REM RD 96 a REM 801 hálózatanalizátorhoz

Az REM 801 hálózatanalizátor és bővítőmoduljainak konfigurálásához és a paraméterek, valamint mérési értékek megjelenítéséhez.

Energy meter accessories

Összekötőmodul REM 800-CON

Térben távol elhelyezett mérőhelyek csatlakoztatásához.

Energy meter accessories

Árammérő modul

Az REM 801 moduláris hálózatanalizátor bővítéséhez legfeljebb 92 árammérő csatornára, vagy távol eső berendezésrészek...

Energy meter accessories

Digitális bemeneti modul REM 800-DI 14

A digitális bemeneti modul az REM 801 hálózatanalizátor funkcióinak körét további 14 digitális bemenettel bővíti.