- Cikkszám:
- SV 9666.010
- Termékleírás
- Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 2 - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,52 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177675919
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- ISVÉrintésvédelmi modul B/H 1/2