Ri4Power ISV berendezéselosztók Kiépítési modulok Gyorsszerelő rendszer pontos beállítással ISV berendezéselosztókhoz. Kiépítési modulok Érintésvédelmi modul Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok Szerelőlap-modul Szerelőlappal, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok Berendezéstartó sín modul Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél. Tovább olvasom Kiépítési modulok Sorba építhető készülék modul Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok NH biztosítós terhelésszakaszoló modul NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel. Tovább olvasom Kiépítési modulok Elválasztó kereszttartó NH biztosítós szakaszolóhoz 2/3 méretű NH biztosítós szakaszolók szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Tovább olvasom Kiépítési modulok NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló 00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság). Tovább olvasom Kiépítési modulok Megszakító modul Az elterjedt légmegszakítók rögzítéséhez 250 A-ig, ill. 630 A-ig. Tovább olvasom Kiépítési modulok Mérőhely-modul Nyitott modul belső mérésekhez. Tovább olvasom Kiépítési modulok N/PE gyűjtősínmodul A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél. Tovább olvasom Kiépítési modulok Gyűjtősínmodul biztosítós komponensekhez Sínre szerelhető biztosítós elemek és NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez. Tovább olvasom