Gyűjtősínrendszerek RiLine Compact gyűjtősínrendszerek 160 A-ig, 3 pólusú, egyszerű és szerszám nélküli komponens felszerelés, érintésvédelem minden oldalról. RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Panel RiLine Compact Panel integrált gyűjtősínekkel. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Csatlakozóadapter 3 pólusú Körvezetékek csatlakoztatásához. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Készülékadapter 1 pólusú Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Készülékadapter 3 pólusú Kapcsoló- és védelmi készülékek kiépítéséhez. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Berendezéstartó érintkezőrendszer nélkül A panelen a rögzítési lehetőség bővítéséhez széles eszközök alkalmazása esetén. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek CB-készülékadapterhez 3 pólusú Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen csatlakozásához a panelre. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek NH biztosítós szakaszolók 000 méret RiLine Compact gyűjtősínrendszerekhez. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Motorvezérlő készülék 3 pólusú Motorok vezérléséhez direkt indítóként vagy irányváltóként, integrált túlmelegedés elleni védelemmel. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Tartozék Comfort készülékadapterhez Indító- és konverterkombinációk rögzítéséhez. Tovább olvasom RiLine Compact gyűjtősínrendszerek Rögzítőadapter Rögzítőadapter panelhez Tovább olvasom