- Cikkszám:
- SV 3585.005
- Anyag
- E-Cu F30
- Hossz
- 2 400 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- Laposréz sínek - szélesség: 20 mm
Laposréz sínek - vastagság: 10 mm - Csomagolási egység
- 3 db
- Tömeg/cs. e.
- 14,4 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 4,29
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177684577
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV RÉZSÍN, 20x10 MM, 2,4M 3 DB/CS