Univerzális tartó lamellált rézsínekhez

Cikkszám: SV 3079.000

Lamellált rézsínek rögzítéséhez, vagy többszörösen kötegelt, lamellált rézsínek rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 3079.000
Termékleírás
5 x 20 x 1 – 10 x 63 x 1 mm-es lamellált rézsínek rögzítéséhez.
Anyag
Üvegszállal erősített termoplasztikus poliészter (PBT)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,297 kg
Bruttó tömeg
0,41 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177036154
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Termékleírás
SV UNIVERZ.LAMELLÁLT RÉZSÍNTARTÓ,3DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK