NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Csatlakozótér-takarólap NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 00 méretű szakaszoló-kapcsolókhoz, hosszabb kivitel hosszú préshüvellyel szerelt kábelsaruk használatához. Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Kábeltartó NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 1 - 3 méretű NH-szakaszolókapcsolókhoz A váltóvezetékek hátoldali kábelvezetéséhez a szakaszolókapcsoló-házon. Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Keretkapocs NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 1 - 3 méretű NH szakaszoló-kapcsolókhoz, az NH kapcsolók szorítókapcsos csatlakozásra történő átépítéséhez. Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Gyűjtősín szorító NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 00 - 3 méretű NH szakaszoló-kapcsolókhoz, NH kapcsolók 185 mm középtávolságú sínrendszerekre való fúrásmentes felszereléséhez. Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Szorítóbilincses csatolóprizma NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 00 méretű NH szakaszoló-kapcsolókhoz, körvezetékek csatlakoztatásához. Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Mikrokapcsoló NH biztosítós szakaszolókhoz/NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (185 mm) Tovább olvasom NH biztosítós szakaszolókapcsolók - tartozékok Támasztékszög NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 00 - 3 méretű NH szakaszoló-kapcsolókhoz, egy egyedileg elkészített érintésvédelmi burkolat rögzítéséhez, a kapcsoló bal és jobb oldalán... Tovább olvasom